Válvula de obturación excéntrica V500 Fisher™
Características clave
- El anillo de asiento autocentrable y el obturador robusto, permiten un caudal directo o inverso, con un cierre hermético en ambas dirección de fluido.
- Las bridas integrales del cuerpo de la válvula se emparejan con distintas clases de bridas de tuberías para satisfacer una variedad de requerimientos.
- Un paso de caudal optimizado, los componentes robustos y una amplia opción de materiales de internos resistentes a la erosión le otorgan una larga vida útil de servicio y confiabilidad en aplicaciones erosivas.
- El camino al moverse el obturador excéntrico minimiza el contacto con el anillo de asiento durante la apertura y reduce así el desgaste y la fricción del asiento.
- Los materiales del interno especialmente seleccionados y los revestimientos del cuerpo ayudan a soportar arenas petrolíferas, alimentación de hornos y otras aplicaciones altamente erosivas.
- Un anillo de asiento duradero de metal macizo o VTC, en combinación con un obturador que otorga cierre riguroso, sin deformar los soportes del obturador ni emplear sellos en la bola.
- No se requiere orientación especial, un abrazado de precisión ni repetir el centrado del obturador ni del anillo de asiento al ajustar el retenedor, esto le otorga una alineación precisa y un montaje sencillo.