No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Fisher-P-Y600A

Reguladores reductores de presión serie Y600A Fisher™

Descripción del producto

Los reguladores serie Y600A tienen un área de diafragma grande que proporciona un control preciso de los ajustes de baja presión. Los reguladores tipo Y600A e Y600AR incluyen un tubo piloto que proporciona mayor capacidad a través de un impulso dinámico. El regulador tipo Y600AM utiliza el registro externo con una conexión de línea de control descendente NPT de 1/2 y un sello O-ring del vástago.

Características

  • Resistente a la corrosión
  • Ajuste resistente a alteraciones inadecuadas
  • Facilidad de inspección y mantenimiento
  • Control de precisión los ajustes de baja presión
Tamaños del cuerpo y estilos de la conexión final
NPS 3/4 o 1, NPT
Presión máxima de entrada
150 psig/10,3 bar
Capacidades térmicas
-20 °F a 180 °F/-29 °C a 82 °C
Registro de la presión
Interna o externa
Peso aproximado
10 lb/6 kg
Datos técnicos adicionales
Para obtener información técnica adicional, póngase en contacto con la oficina de ventas de su localidad o consulte la documentación técnica.

Documentos y dibujos