Actuadores hidráulicos

Nuestros actuadores hidráulicos están diseñados para soportar entornos hostiles y aplicaciones de ESD exigentes.

Automatización de válvulas para sistemas de fluidos críticos

Los actuadores hidráulicos se utilizan para controlar el caudal en un sistema. Nuestra cartera incluye diseños con aleta giratoria, estría helicoidal, lineal, yugo escocés y cremallera y piñón para una amplia gama de aplicaciones industriales. Ya sea que necesite automatizar las válvulas de parada de emergencia (ESD), reducir las emisiones en su sistema de tuberías u otros desafíos de control de caudal, tenemos una solución de accionamiento de válvulas para satisfacer sus necesidades de confiabilidad, seguridad y sostenibilidad.

Medios y casos de estudio sobre actuadores hidráulicos

Servicios de actuadores

Preguntas frecuentes sobre actuadores hidráulicos

Conozca las respuestas a algunas de las preguntas más comunes sobre el accionamiento hidráulico de las válvulas.

Los actuadores hidráulicos son dispositivos mecánicos que convierten la energía hidráulica en energía mecánica para mover las válvulas y controlar el caudal de gases o fluidos en un sistema.

Los actuadores hidráulicos se utilizan normalmente para automatizar las válvulas en las tuberías de transmisión de gas, ya que el gas de la tubería proporciona una fuente de alimentación lista para los dispositivos.

Algunas de las principales ventajas de los actuadores hidráulicos incluyen:

  • Alto par de torsión/empuje de salida para operar válvulas grandes, pesadas o de alta presión
  • Posicionamiento muy preciso para un control exacto de los procesos
  • Rápidos tiempos de respuesta a las señales de control, lo que los hace adecuados para ESD y aplicaciones que requieren de un accionamiento rápido de la válvula
  • Diseños robustos para tener menores requisitos de mantenimiento y una vida útil más prolongada
  • Capacidad de incorporar mecanismos a prueba de fallos en algunos diseños, que permiten al actuador regresar automáticamente a una posición predeterminada en caso de pérdida de energía o mal funcionamiento del sistema