Fallback image
Product Image

Sistema de inyección de odorantes tipo DO200 de Tartarini™

DO200 computerized odorant injection system ensures precise proportional dosing with full configurability and remote interface.

El tipo DO200 es la evolución del sistema tradicional Dosaodor-D, un sistema de inyección de odorantes computarizado proporcional al caudal de gas que garantiza una dosificación muy precisa del líquido odorante.

El sistema utiliza la diferencia de presión siempre presente en una estación de reducción de presión, o en botellas de metano alternativas, y válvulas solenoide con control eléctrico para la inyección. Puede combinarse con el sistema de absorción tradicional, es completamente configurable y puede interactuar con sistemas de telecontrol.

El DO200 garantiza la dosificación del líquido odorante al mantener la concentración solicitada, independientemente del caudal de gas suministrado por la estación, incluso si es extremadamente variable y tiene un valor muy bajo.

Características clave

  • Elimina las necesidades de energía externa
  • Requiere menos inventario de piezas de repuesto en comparación con el sistema de bombeo tradicional
  • Mantenimiento más fácil de las válvulas solenoide
  • Verificación de la concentración del odorante correcta en cada inyección
  • Vaciado del panel neumático del líquido odorante para operaciones de mantenimiento limpio
  • Proporciona medición de nivel del tanque de almacenamiento sin instalar instrumentación adicional
  • Control del sistema remoto sin software adicional debido al servidor web integrado
  • Interfaz con sistemas superiores (SCADA, SCD) con protocolo de comunicación MODBUS TCP/RTU