Fallback image
Product Image

Válvulas de alivio de presión accionadas por piloto serie 5200 Anderson Greenwood

Modulating pilot‑operated valve for economizer use that meets ASME Section I requirements at high temperatures.

Válvula de descarga de presión accionada por piloto de modulación para aplicaciones de economizadores que cumplen con los requisitos exigentes de ASME Sección I a altas temperaturas

Características clave

  • Mayor salida del sistema con ajuste total de válvula en 96 por ciento de presión establecida sin fugas.
  • Todos los sellos y asientos piloto plásticos proporcionan compatibilidad química con los inhibidores de corrosión en servicio de agua de alimentación.
  • El diseño balanceado garantiza el funcionamiento adecuado de la válvula y elevación que no resultan afectados por la contrapresión; el piloto se escapa por la salida de la válvula principal sin afectar la presión establecida.
  • Reducción de la pérdida y contaminación del producto por medio de los asientos blandos que ofrecen mayor ajuste antes y después de los ciclos de descarga.
  • La acción de modulación reduce el flujo y el ruido resultante durante la alteración del sistema normal, lo cual reduce los costos de disminución de ruido.
  • El piloto sin caudal reduce el desgaste del asiento y reduce la entrada de suciedad y partículas.
  • Un solo ajuste de presión, fácil y sencillo, es preciso y confiable.
  • El sello de ASME Sección I para el servicio de vapor y agua; ASME Sección VIII y Sección XIII para el vapor que también está disponible.
  • El montaje de piloto de soporte corrugado protege contra la manipulación descuidada y la vibración.