No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Fisher-P-Multiport

Ensamble de las válvulas multipuerto de Fisher™

Descripción del producto

El ensamblaje de la válvula multipuerto y el actuador de Fisher permiten el desvío de líquidos de una sola línea de flujo a una salida de prueba o a un dispositivo de muestras. Una sola válvula multipuerto puede distribuir simultáneamente hasta ocho líneas de flujo. El actuador es un sistema electrónico específicamente diseñado para controlar y monitorizar la operación de la válvula multipuerto. Ideal para las pruebas integradas en el pozo.

Fuente de alimentación
CA, CC, manual, VCA, VCC
Tipo de producto
Actuador eléctrico
Accionamiento
Multi-giro, rotativo, manual, motorizado
Certificaciones
ATEX, CSA, FM, IECEx, NEMA
Tipo de control
Posicionamiento
Tipo de válvula
Globo
Clasificación del área
Clase I, división 1, grupos C, D, a prueba de explosiones, IP66, NEMA 4X, IP66, ATEX, ex d IIB, IECEx, ex d IIB T4 Gb
Temperatura de operación
Temperatura estándar
Aplicación
Prueba de pozo integrado, manifold de prueba de producción
Otras configuraciones
Comuníquese con su socio comercial u oficina local de ventas de Emerson para obtener información sobre las especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Características

  • El actuador multipuerto incluye un exclusivo arrancador de motor en estado sólido y el software de control proporciona la ubicación precisa del flujo.
  • La opción del módulo de visualización remota (RDM) está disponible. El RDM muestra información idéntica y realiza un control idéntico como el LDM y ofrece una lógica patentada y de conmutación combinada que permite la detección de la posición del interruptor de la válvula en el LDM y RDM.
  • La indicación de carrera integral permite hacer una confirmación rápida y visible de la alineación del tapón con cada puerto de entrada dentro del manifold.
  • El tapón de ángulo de una pieza está centrado en el cuerpo desde el bonete hasta la salida de prueba y proporciona un funcionamiento sin complicaciones en la carrera completa de 360 grados. El bonete sostiene el tapón verticalmente y se balancea para girar dentro del cuerpo y proporciona un sellado hermético
  • Sello/asiento ajustable de campo con distintos materiales para condiciones de servicio adversas. De este modo, los ajustes del sello se pueden hacer en el campo sin desinstalar el actuador.
  • El ensamblaje del sello diferencial alto permite un cierre hermético. Este sello dinámico evita las fugas y la contaminación del puerto de prueba de la producción a granel.
  • El borde delantero del sello giratorio contiene un asiento raspador que proporciona una acción de limpieza sobre la superficie de sellado dentro del manifold. Esto elimina los residuos del proceso, lo que permite que el asiento selle de manera segura alrededor de cada puerto de entrada.

Documentos y dibujos