Controladores, instrumentos y software para los actuadores de válvula

Controles de red, software de monitorización y diagnóstico, sistemas de detección de ruptura de líneas, estaciones maestras, conmutación, relés y sistemas de monitorización para los actuadores de las válvulas.

Diagnostique, configure, monitorice y gestione los actuadores de válvula de manera remota

DCMlink de Emerson recopila datos de actuadores de válvulas, lo que brinda conectividad inalámbrica a sistemas empresariales o a nivel de planta, interpreta datos y brinda información práctica a los operadores. Es un software de comandos y control para los actuadores de las válvulas que mejora la productividad al permitir conocer el estado de los activos y el desempeño en tiempo real. 

Controlinc de Emerson controla hasta 250 actuadores de válvulas con redundancia incorporada para una operación ininterrumpida. Simplifica las funciones de control del actuador de válvulas que están preconfiguradas y listas para monitorizar y controlar las válvulas desde el panel táctil LCD o la computadora host.  También admite puertos de red Modbus para la conexión en red con DCS SCADA o PLC para el control total de la planta.

Explore la gama de controles de actuación recientemente adquirida por Emerson.

Productos