Válvulas de bola de estrangulamiento

Las válvulas de bola con muñones de Fisher™ mantienen caudales uniformes para aplicaciones de alta capacidad y trabajo pesado.

Fallback image

¿Qué son las válvulas de bola de regulación?

Una válvula de bola consta del cuerpo de la válvula con una bola rotativa para controlar el flujo. Una válvula de bola como dispositivo de control de regulación utiliza idealmente un mecanismo de orificio completo (con paso total) o de orificio reducido (orificio interno reducido). Un puerto u orificio es un paso cilíndrico de flujo en el centro de la bola y cuando se gira un cuarto de vuelta, el flujo se detiene. El puerto de una válvula de bola de orificio completo o con paso total es igual al diámetro de la tubería y presenta poca o ninguna restricción al flujo para permitir el lavado por raspado cuando no está atenuado. El puerto de la válvula de bola de orificio reducido u orificio interno reducido es más pequeño que la tubería para absorber una cantidad pequeña de caída de presión.

Cómo funcionan las válvulas de bola de estrangulamiento

Fallback image

Aplicaciones comunes

Las válvulas de bola de orificio completo y de orificio reducido son adecuadas para una variedad de aplicaciones de la industria de hidrocarburos y procesos, incluyendo el servicio para tuberías, derivación, lotes, monitorización y apagado de emergencia. La rangeabilidad usualmente es 100:1.

Medios   casos de estudio