¿Qué es el manual de las válvulas de control?
El manual de las válvulas de control es la recopilación de los conocimientos adquiridos durante años de producción de las válvulas de control de la más alta calidad. Dentro del campo del control de procesos, las válvulas de control y los accesorios son componentes vitales y este libro ofrece una visión completa de lo que se incluye en cada componente.
Ya está disponible la 6.ta edición del manual de las válvulas de control, que incluye nuevos capítulos sobre sostenibilidad y piezas, así como otra información actualizada. Incluye conocimientos amplios y contrastados de los principales expertos en el campo del control de procesos, incluidas aportaciones de la Sociedad Internacional de Automatización. El libro es una completa herramienta de referencia para comprender los distintos tipos de válvulas de control, actuadores y accesorios, así como los datos técnicos y las tablas de conversión pertinentes para el mantenimiento y la instalación adecuados.