Comprender la desgasificación en las válvulas de control
La desgasificación es un fenómeno de servicio exigente en el que el gas disuelto en un líquido de proceso se libera a medida que disminuye la presión. El líquido del proceso ingresa a la válvula de control como un líquido y sale de la válvula de control como un líquido y un gas. Este caudal bifásico produce gas excesivo y usualmente ocasiona dos tipos de daño, cavitación y erosión. También puede ocurrir vibración y ruido excesivos.
Principios de la desgasificación
Cómo identificarla
La desgasificación es uno de varios fenómenos de servicio exigente que se encuentran en aplicaciones de refinación, petroquímicas y de petróleo y gas que involucran válvulas de control. La capacidad de identificar una aplicación de desgasificación es importante porque se maneja de manera muy diferente a cualquier otra aplicación.
La desgasificación ocurre en muchas combinaciones de líquidos y gases. Entonces, ¿cómo puede saber si su aplicación puede tener un problema de desgasificación? Abajo se incluyen algunos buenos indicadores de que se está produciendo una desgasificación:
- Indicador de la aplicación: la válvula de control proporciona control del nivel de líquido para un proceso de separación de fases. La etiqueta puede tener LC, LCV o, algunas veces, LV para representar que es una válvula de control de nivel.
- Pesos moleculares: La desgasificación puede ocurrir en una válvula de control si el líquido y el gas que salen de esta tienen diferentes pesos moleculares.