Descripción general del dimensionamiento de las válvulas de control
Las actividades de estandarización para el dimensionamiento de válvulas de control se remontan a principios de la década de 1960, cuando una asociación comercial, el Fluids Control Institute, publicó ecuaciones de dimensionamiento para su uso con fluidos compresibles e incompresibles. La variedad en las condiciones de servicio que se podían adaptar con precisión a estas ecuaciones era muy restringida, y el estándar no alcanzó un alto grado de aceptación. En 1967, la ISA estableció un comité para desarrollar y publicar ecuaciones estándares. Las iniciativas de este comité culminaron en un procedimiento de dimensionamiento de válvulas que alcanzó el estatus de estándar nacional de EE. UU. Más tarde, un comité de la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC, en inglés) empleó el trabajo de la ISA como base para formular estándares internacionales para el dimensionamiento de válvulas de control. Los estándares de dimensionamiento de válvulas ANSI/ISA-75.01.01 e IEC 60534-2-1 fueron unificados de modo tal que se puede usar cualquiera de los dos.
Elementos críticos de dimensionamiento
Es importante proporcionar la siguiente información para dimensionar una válvula de control correctamente:
- Detalles físicos (tamaño de la tubería, clase de presión, tipo de internos)
- Condiciones del proceso (presión aguas arriba, presión aguas abajo, temperatura, límite de ruido)
- Propiedades de los fluidos (tasa de caudal, densidad)
Cómo dimensionar una válvula de control para el caudal líquido
PASO 1
Paso 1: Especifique las variables necesarias para dimensionar la válvula.
- Diseño deseado
- Líquido del proceso (agua, aceite, etc.)
- Condiciones de servicio adecuadas
- q o w, P1, P2 o ΔP, T1, ρ1/ρo, Pv, Pc y n
La capacidad de reconocer qué términos son adecuados para un procedimiento de dimensionamiento específico solo se puede adquirir a través de la experiencia con diferentes problemas de dimensionamiento de válvulas.
Videos de dimensionamiento de válvulas de control

Cómo dimensionar una válvula de control para fluidos compresibles
Aprenda el proceso paso a paso para dimensionar válvulas de control para fluidos compresibles utilizando el procedimiento recomendado por la ISA y la IEC.