Cavitación en las válvulas de control

Los internos anticavitación para válvulas de control de Fisher™ ayudan a eliminar o controlar el daño por cavitación en servicio limpio y sucio.

Control valve plug with cavitation damage

Comprensión de la cavitación en las válvulas de control

La cavitación es la formación y el colapso de las burbujas de vapor (cavidades) en las corrientes de caudal líquido  ocasionadas por cambios en la presión y la velocidad. Existen cuatro efectos secundarios principales negativos de la cavitación descontrolada en las válvulas de control: el ruido alto, la vibración excesiva, el daño al equipo y el deterioro de la eficacia del caudal. Los daños físicos en los internos de la válvula generalmente se caracterizan por una apariencia áspera y agujereada.

Principios de la cavitación de la válvula de control

Definition

Definición

La cavitación en las válvulas de control ocurre únicamente en los flujos de líquido; los gases no pueden cavitar.

 

Las burbujas de vapor se forman si la presión del líquido cae cerca de la presión de vapor a medida que el líquido pasa por la válvula de control. Las burbujas pueden colapsar o implosionar repentinamente conforme la presión aumenta la línea descendente, lo que produce la cavitación.

 

La cavitación es uno de los resultados del flujo estrangulado. Es el punto en el cual el aumento de la caída de presión, mientras se mantiene la presión de entrada constante, no resulta en un aumento adicional de la tasa de caudal.

Videos sobre cavitación

video-media
Demostración de productos de internos Cavitrol Hex de Fisher | Emerson Exchange virtual 2023

Únase a nosotros en la demostración de los internos Cavitrol™ Hex de Fisher™ que proporcionan un desempeño mejorado para aplicaciones de condiciones exigentes y mantienen la eficiencia de una válvula giratoria.

Vibration testing Fisher valve actuator

Vibración de las válvulas de control

Reduzca los costos de mantenimiento con las válvulas de control y los instrumentos de Fisher que pueden soportar la vibración dañina.