Válvulas de compuerta estilo cuchilla para lodo

Válvulas robustas con asientos de fundas diseñadas con precisión que proporcionan un aislamiento sin fugas, una y otra vez.

¿Qué es una válvula de compuerta de guillotina para lodos?

Una válvula de compuerta de guillotina para lodos es un dispositivo especializado de control de caudal diseñado para proporcionar un aislamiento sin fugas de suspensiones acuosas espesas abrasivas, viscosas o corrosivas. A diferencia de las válvulas estándar, las válvulas de compuerta de guillotina para lodos presentan una construcción robusta y logran el sellado de la compuerta contra los asientos de funda de polímero para proporcionar un cierre repetible en una acción que evita atascos. Diseñadas para ofrecer durabilidad y desempeño, estas válvulas son ideales para aplicaciones en minería, pulpa & papel, y producción de energía, donde las válvulas convencionales suelen fallar. Las válvulas de compuerta de guillotina para lodos Clarkson de Emerson son un ejemplo de ingeniería de precisión y confiabilidad resistente, lo que permite a los operadores mejorar la seguridad y el rendimiento en las condiciones más adversas.

Fallback image

¿Qué es una funda de una válvula de compuerta de guillotina para lodos?

Las fundas son el núcleo de sus válvulas de compuerta de guillotina. Estos sencillos anillos de polímero negro son los componentes fundamentales que contienen la presión en la tubería del proceso y los materiales frecuentemente peligrosos que fluyen en el interior. Las válvulas de compuerta estilo guillotina para lodos de Emerson se diseñan para destacarse en estas condiciones. Y cuando llega el momento de reemplazar las fundas, solo las fundas originales de Clarkson garantizarán la misma integridad de sus procesos. No deje la seguridad de su personal, su planta y el medio ambiente en las manos de ningún otro artículo que no sea el original.

Las válvulas de compuerta estilo guillotina para lodos son una inversión de capital

icon
Menor costo total

Invierta en una tecnología superior para aplicaciones desafiantes de lodos y ampliar los intervalos de servicio y minimizar los costos de reparación.

 

 

icon
Tiempo de ejecución más largo

Las fundas están respaldadas por un anillo de refuerzo totalmente encapsulado que resiste las pesadas fuerzas de cizalladura durante el accionamiento.

 

 

icon
Vida útil extendida

Las fórmulas de compuestos patentadas maximizan la resistencia a la compresión, las desgarraduras, el desgaste, el rodamiento, las explosiones y los ataques químicos.

 

 

icon
Reparación rápida

Un diseño simplificado de dos piezas idénticas no requiere herramientas ni mecanización especiales para un rápido reemplazo de la funda.

All Blue Sleeve Drawing
icon
Sellado hermético

El durómetro optimizado de la funda asegura una compresión ideal en la compuerta para lograr un aislamiento positivo y un accionamiento eficiente.

 

 

icon
Mayor seguridad

Las fundas Clarkson contienen los líquidos de su proceso con integridad para mantener la seguridad de su personal, su planta y el medioambiente.

 

 

icon
Calidad comprobada

Cada funda se prueba rigurosamente por los expertos de elastómeros de Emerson para garantizar un desempeño idéntico y líder en la industria.

 

 

icon
Soporte local

La red de centros de servicios de Emerson almacena localmente juegos de piezas de recambio convenientes para su entrega cuando y donde los necesite.

Videos para las válvulas de compuerta de guillotina para lodos

video-media
Válvula de compuerta de guillotina Clarkson KGA+ para pastas pesadas

La válvula de compuerta de guillotina Clarkson KGA+ para lodos pesados de Emerson es una válvula de compuerta de guillotina para lodos pesados de alta resistencia con un diseño probado para aislar de manera confiable suspensiones acuosas espesas pesadas durante intervalos de servicio prolongados.