Soluciones de válvulas de control de caja fría

Air separation unit

Logre el control de precisión en aplicaciones criogénicas

Las cajas frías son estructuras aisladas diseñadas para proteger los equipos criogénicos utilizados en unidades de separación de aire, licuefacción de hidrógeno y procesos de GLN. Dentro de estas cajas frías, las válvulas especializadas de caja fría desempeñan un papel crucial al proporcionar un control preciso de estrangulamiento de líquidos y gases criogénicos. Su diseño requiere que se consideren cuidadosamente factores como la fuga en el asiento y la fricción, ya que los materiales se comportan de manera diferente en entornos extremadamente fríos. Las válvulas de caja fría Fisher™ de Emerson pueden manejar hábilmente estos desafíos, ayudando a habilitar un funcionamiento confiable y facilitando la conversión de gases en líquidos en condiciones exigentes.

Productos recomendados