A pesar de los climas extremos, su planta sigue siendo confiable y su personal está seguro.
Las industrias se mueven hacia entornos desafiantes, como los que tienen temperaturas árticas de hasta -60 °C (-76 °F) en regiones extremas del norte de Alaska, Canadá y Rusia, lo que crea problemas adicionales.
Puede evitar que el personal se exponga a los peligros al utilizar productos Fisher de baja temperatura comprobados, al acceder a la información de la condición de esos productos y planear reparaciones más seguras en el clima frío.
Elimine la exposición del personal y garantice el desempeño de las válvulas de control
Certificación GOST y SIL
Los productos Fisher cumplen con la norma GOST 15150-69 sin la necesidad de una costosa traza térmica adicional que consume energía, lo que garantiza que no haya una disminución del desempeño de la válvula. Si es necesario, se puede certificar el conjunto completo de acuerdo con la norma de seguridad funcional IEC61508. Sus válvulas de control Fisher pueden almacenarse sin riesgo de degradación del material.

Condiciones de temperatura ambiente extrema a -60 °C (-76 °F)
Las industrias operan en entornos difíciles, como los de temperaturas árticas en regiones del extremo norte de Alaska, Canadá y Rusia. Emerson ofrece conjuntos de válvulas de control Fisher totalmente probados para excursiones en condiciones de servicio a bajas temperaturas ambiente, hasta -60 °C (-76 °F).
Productos destacados
Tenemos una línea de productos Fisher específica para bajas temperaturas que ha superado pruebas de laboratorio exhaustivas. Especifique -60 °C (-76 °F) en un período de uno a dos años durante un máximo de seis horas en funcionamiento o almacenamiento.
- Válvulas de control de globo
- Válvulas de control rotativas
- Actuadores
- Instrumentación
- Amplificadores de volumen
- Reguladores