Válvulas de propano LPG Fisher™

Ofrecen funciones de cierre, control de exceso de caudal y no retorno en plantas a granel, transportes a granel, camiones cortos e instalaciones en línea.

¿Qué son las válvulas de LPG?

Las válvulas de LPG Fisher™ controlan el caudal de propano líquido y amoníaco anhidro. Las válvulas internas, de alivio, de cierre de emergencia, de globo, de ángulo, de transferencia y de bypass se instalan en las entradas y salidas de los contenedores de presión y en los sistemas de tuberías. Proporcionan un medio para extraer e introducir producto con o sin la utilización de bombas y compresores.

Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes sobre las válvulas de LPG

Para los tanques de almacenamiento a granel más grandes, los tipos de válvulas incluyen válvulas internas/de bajos(ISC), de alivio, de exceso de caudal y de no retorno. Para los tanques domésticos, las válvulas de propano típicas que se utilizan son válvulas de relleno, alivio, extracción de líquidos y de servicio.

Puede encontrar más información sobre las prácticas de seguridad para válvulas de tanques domésticos aquí: 

Prácticas de seguridad para acoples de tanques domésticos

Sí. En un sistema típico de propano, existe un depósito de propano que incluye diferentes tipos de válvulas. También hay válvulas en el sistema de tuberías de transferencia. Consulte la pregunta anterior para obtener más información sobre válvulas para tanques de propano.

Para obtener más información sobre las válvulas utilizadas en el sistema de transferencia o tuberías, consulte aquí: Válvulas del área de transferencia

Sí. LPG significa gas licuado de petróleo, que incluye una mezcla de propano y butano. El GLP y el propano se usan a menudo de forma intercambiable, pero el propano es un subconjunto del GLP.

Los 3 atributos fundamentales que se deben tener en cuenta son:
- Presión de entrada
- Presión de salida/control
- Capacidad de caudal downstream requerida

Los atributos secundarios incluyen, entre otros:
- Tamaño del cuerpo de la válvula
- Selección del material
- Requisitos de precisión