APLICACIÓN MINERA

Aislamiento de bombas de relaves

Garantice una mayor confiabilidad, eficiencia y sostenibilidad en sus esfuerzos de transporte y procesamiento de relaves con válvulas que pueden soportar alta presión y medios abrasivos.

Unit Map Pump Isolation

Maximice su rendimiento con soluciones confiables de bombeo de relaves

Las bombas de pastas son fundamentales para transportar relaves a largas distancias para su reprocesamiento, recuperación de agua y distribución en las instalaciones de almacenamiento de relaves (TSF). Las válvulas asociadas a estas bombas deben soportar altas presiones y medios abrasivos, por lo que proporcionan un cierre bidireccional sin fugas que permite la derivación y el mantenimiento seguros de la bomba.

Recursos de aislamiento de la bomba de relaves

Preguntas frecuentes sobre el aislamiento de la bomba de relaves

El aislamiento de las bombas ayuda a evitar fugas, contaminación y daños en el sistema durante las actividades de mantenimiento.

El transporte eficaz de relaves es crucial para su reprocesamiento, la recuperación de agua y su dispersión segura en TSF (instalaciones de almacenamiento de relaves) con el fin de reducir el impacto ambiental y mejorar la eficiencia operativa.

Las válvulas asociadas a las bombas de relaves están diseñadas para soportar altas presiones y medios abrasivos.

El aumento de la confiabilidad y la eficacia del transporte y el tratamiento de los relaves se traduce en una recuperación y un reprocesamiento más eficaces del agua, lo que reduce los residuos y la huella medioambiental.