Válvulas de sales fundidas
Logre una confiabilidad y eficiencia térmica inigualables para aplicaciones de sales fundidas en la producción de energía.
Gestión del calor, la eficiencia y la confiabilidad
La tecnología de sales fundidas ha surgido como un método innovador y eficiente para almacenar y transferir energía térmica en plantas de energía solar concentrada (CSP). Al permitir el almacenamiento de energía a temperaturas superiores a 600 °C (1112 °F), los sistemas de sales fundidas permiten que las instalaciones solares generen electricidad incluso cuando no hay sol.
Sin embargo, las condiciones operativas extremas de las sales fundidas que incluyen altas temperaturas, propiedades corrosivas y el riesgo de solidificación plantean desafíos significativos para el desempeño de la válvula. Las válvulas de globo tradicionales a menudo sufren pérdida de calor, fugas externas y requisitos de aislamiento complejos, lo que lleva a un mayor mantenimiento y consumo de energía.
Tecnología superior de válvulas de sales fundidas
Las válvulas de sales fundidas Vanessa serie 30 000 de Emerson están diseñadas para superar estos desafíos. Con un diseño compacto de cuerpo con soldadura a tope que se integra a la perfección con los sistemas de tuberías, las válvulas de triple desviación Vanessa minimizan la disipación térmica y eliminan las cavidades internas que pueden causar la solidificación de la sal. Con barreras reforzadas contra fugas externas, conexiones sin tornillos y materiales seleccionados para resistencia a altas temperaturas, estas válvulas logran un funcionamiento seguro, eficiente y confiable en todo el circuito de sales fundidas, desde las torres receptoras hasta los tanques de almacenamiento e intercambiadores de calor.
Procesos de producción de energía solar
Hay varios métodos disponibles para la producción de energía solar a gran escala. Dos de los métodos más destacados son a través del receptor central y el canal parabólico. Ambos métodos emplean sales fundidas para almacenar energía térmica y transferir calor.
Sistema de receptor central
Videos pra válvulas de sales fundidas

Válvulas de triple excentricidad Vanessa: Descripción general
Válvulas de triple excentricidad Vanessa: Descripción general
Diseño de válvulas de triple desviación
Mantenimiento sencillo de la válvula de triple excentricidad Vanessa
Mejore la seguridad de la planta con válvulas de triple desviación
Válvulas de sales fundidas recomendadas
Los siguientes productos pueden ofrecer ventajas significativas con respecto a los diseños de válvula convencionales en términos de capacidades de cierre hermético, diseño compacto y pérdida de calor.
Loading...
Preguntas frecuentes para las válvulas de sales fundidas
Las sales fundidas funcionan a temperaturas extremadamente altas, hasta 600 °C (1112 °F), y es altamente corrosiva. Puede solidificarse si no se gestiona adecuadamente, lo que provoca bloqueos y fallas en el sistema. Estas condiciones exigen diseños de válvulas especializados que eviten la pérdida de calor, eliminen las cavidades internas y resistan la corrosión.
Las válvulas de triple desviación Vanessa serie 30 000 de Emerson cuentan con un cuerpo compacto con soldadura a tope que se integra con la tubería para minimizar la disipación térmica. Su diseño de triple excentricidad elimina la fricción, garantiza cero fugas y evita la solidificación de las sales al eliminar las cavidades internas y reducir las vías de fuga externas.
Sí. En los sistemas de receptor central, estas válvulas controlan y aíslan los caudales de sales fundidas calientes y frías entre tanques, intercambiadores de calor y bombas. En los sistemas de cilindro parabólico, manejan aplicaciones similares a temperaturas más bajas (alrededor de 400 °C) con materiales de acero al carbono.
Las válvulas de sales fundidas Vanessa usan empaquetaduras Termiculite® para resistir la oxidación, juntas tóricas Kalrez® para integridad de sellado y un dispositivo de empaquetadura de carga activa para protección adicional. Su sellado metal a metal y su diseño sin bridas garantizan una larga vida útil, un mantenimiento mínimo y un rendimiento superior en condiciones extremas.