AGUA

Válvulas de ósmosis inversa

Diseñadas para las duras condiciones de la desalinización de agua de mar, con el fin de mejorar la eficiencia del proceso de ósmosis inversa.

Top view The largest water desalination facility in the world, Hadera Israel

Por qué la ósmosis inversa exige más a sus válvulas

La ósmosis inversa (RO) se ha convertido en la tecnología líder para la desalinización de agua de mar. Este proceso es crucial para los productores que buscan soluciones sostenibles de agua dulce, especialmente en regiones con escasez de agua. Sin embargo, los sistemas de RO son muy sensibles a la calidad del pretratamiento y operan bajo condiciones de presión extrema que van de 15 a 80 bar (220 a 1160 psi), lo que convierte el rendimiento de las válvulas en un factor clave para la eficiencia de la planta.

 

La naturaleza corrosiva del agua de mar y la salmuera, combinada con el alto contenido de sal y cloro, crea un entorno hostil para los diseños de válvulas tradicionales. La formación de incrustaciones, depósitos y las fluctuaciones de presión pueden provocar un desgaste prematuro, mantenimiento costoso e incluso el cierre total del conjunto de membranas. Por eso, las válvulas de triple excentricidad Vanessa series 30 000 de Emerson están diseñadas específicamente para enfrentar estos desafíos de manera directa. Con un diseño de asiento metálico sin fricción y demanda de torque predecible, garantizan cierre sin fugas, alta confiabilidad y un control de presión suave, protegiendo sus membranas y maximizando el tiempo de operación.

Proceso de ósmosis inversa

Fallback image

Videos de válvulas de ósmosis inversa

video-media
Válvulas de triple excentricidad Vanessa: Descripción general