Soluciones de válvulas de control de aplicación de urea

Blue Background with Urea Fertilizer in Chemical Plant
Descripción general

Experimente una mayor confiabilidad en aplicaciones de urea

La urea es un compuesto nitrogenado muy importante que se produce al combinar amoniaco y dióxido de carbono a temperaturas y presiones elevadas. Aunque el proceso de síntesis de urea puede variar de una planta a otra, las condiciones del proceso son generalmente similares. La aplicación de control del nivel de caída de urea experimenta grandes caídas de presión y requiere válvulas de control de alta ingeniería fabricadas con aleaciones especiales que puedan soportar una corrosión intensa. La válvula de control Fisher™ EHU de Emerson cuenta con características específicas que le confieren una larga vida útil y un rápido mantenimiento.