En una planta o centro de fabricación, las válvulas que funcionan mal pueden provocar directamente emisiones fugitivas. Las compañías deben considerar el impacto acumulativo de estas emisiones de cientos, si no miles, de válvulas en una planta típica. Los diseños de válvulas obsoletos y especificados incorrectamente afectan negativamente la rentabilidad y ponen en riesgo al personal de la planta, a la comunidad y al medioambiente.
No se pierda este seminario web repleto de información en el que los expertos en válvulas de Emerson cubrirán:
- La conexión entre las válvulas que funcionan mal y las emisiones fugitivas.
- Los tipos de sanciones por incumplimiento que enfrentan las empresas, con un enfoque en el mercado norteamericano.
- Desafíos clave de las válvulas, incluidos los principales problemas con tecnología obsoleta, ciclos de alta frecuencia, ciclos de temperatura, medios exigentes, accesibilidad y riesgos de tiempo de inactividad.
- Características que deben tenerse en cuenta al actualizar las válvulas emisoras.
- Una revisión de varias tecnologías de válvulas para prevenir o reducir las emisiones fugitivas en las operaciones de petróleo y gas aguas arriba, medias y aguas abajo/refinería.