PRODUCCIÓN EFICIENTE DE ETILENO

Liderar el futuro de la producción de etileno

Leading the Future of Ethylene Production

El etileno es una de las sustancias químicas más producidas en el mundo, un componente fundamental de innumerables productos cotidianos, desde plásticos y agentes de limpieza hasta pinturas y componentes para automóviles. Como principal petroquímico, su impacto abarca casi todas las industrias. Durante décadas, Emerson ha estado a la vanguardia de la innovación en la producción de etileno. Nuestras soluciones avanzadas de válvulas, tecnologías de automatización y profunda experiencia en la industria ayudan a los productores a lograr operaciones más seguras, mayor eficiencia y un menor impacto ambiental. Al impulsar la transformación digital y la sostenibilidad, reducimos los riesgos y capacitamos a los fabricantes para optimizar el rendimiento, reducir costes y cumplir con las crecientes demandas de un mercado en rápida evolución.

Riesgos y desafíos operativos de la producción de etileno

La planta de etileno: una mirada a los principales factores de riesgo

Las operaciones de la planta de etileno conllevan riesgos significativos y peligros potenciales que requieren una atención rigurosa. El enfoque estructurado de Emerson ofrece estrategias comprobadas para identificar, gestionar y mitigar estos riesgos, que priorizan la seguridad, la fiabilidad y la integridad operativa en cada paso.

icon
Alto volumen de emisiones: gases y líquidos de hidrocarburos inflamables
  • Sellado hermético: Asegúrese de que todos los accesorios y sellos, incluidas las empaquetaduras de las válvulas, cumplan los requisitos de seguridad y de emisiones fugitivas.
  • Detección: Implemente sistemas sólidos de detección de fugas e inspecciones.
  • Respuesta ante emergencias: Desarrolle y simule planes integrales de respuesta ante emergencias que incluyen rutas y procedimientos de evacuación.
  • Mantenimiento y capacitación: Cronogramas de mantenimiento periódicos y capacitación del personal sobre la manipulación segura de materiales inflamables.
icon
Gestión de condiciones extremas: temperatura y presión
  • Control de temperatura   PPE: Implemente sistemas avanzados de monitorización de temperatura y equipe al personal con equipos de protección personal (PPE) especializados para manipular de forma segura el calor o el frío extremos.
  • Materiales duraderos: Utilice un aislamiento adecuado y seleccione materiales de construcción diseñados específicamente para soportar variaciones de temperatura considerables.
  • Alivio de presión & Inspección: Instale y mantenga válvulas de seguridad de presión para evitar la sobrepresurización, junto con la realización rde inspecciones rperiódicas de todos los sistemas de presión.
  • Capacitación en alta presión: Proporcione capacitación integral a los operadores sobre los riesgos y los procedimientos de manipulación segura de equipos de alta presión.
icon
Corrosión
  • Materiales resistentes a la corrosión: Utilice materiales resistentes a la corrosión para la construcción siempre que sea posible.
  • Recubrimientos y revestimientos: Aplique recubrimientos y revestimientos protectores a los equipos vulnerables.
  • Inspección y monitorización: Implemente inspecciones periódicas y sistemas de monitorización, como pruebas ultrasónicas de espesor, para detectar signos tempranos de corrosión.
icon
Complejidad de operación
  • Procedimientos operativos estándares (Standard Operating Procedures, SOP): Desarrolle SOP integrales y claros para todas las operaciones.
  • Capacitación y certificación: Asegúrese de que todo el personal esté capacitado y certificado adecuadamente para manejar la complejidad de las operaciones.
  • Automatización de procesos: Implemente sistemas de automatización de procesos para reducir el error humano y simplificar la complejidad operativa.

Descripción general del proceso de la planta de etileno

La visión general del proceso de la planta de etileno destaca los pasos de la producción, desde los hornos de craqueo hasta las torres de purificación, lo que garantiza una transformación eficaz y de alta calidad de las materias primas en etileno. Emerson empodera a los productores de etileno con soluciones avanzadas de control, aislamiento y regulación que optimizan cada etapa de la producción, desde el craqueo hasta la purificación. Nuestras tecnologías garantizan operaciones más seguras y eficientes y ofrecen etileno de alta calidad necesario para impulsar las industrias globales.

Fallback image

Funcionamiento

Cracking

Craqueo

Un horno calienta una mezcla controlada de nafta/etano y vapor a temperaturas cercanas a los 800 °C para "romper" sus moléculas en otras más pequeñas, incluido el etileno. El horno también se utiliza para producir vapor mediante el calentamiento de una fuente de agua de alimentación de la caldera.