Válvulas de tanques internos para almacenamiento de líquidos Anderson Greenwood
Características clave
- Aislamiento a prueba de fallos, ya que el peso del disco siempre cerrará la ITV cuando el personal operador no la mantenga abierta.
- Los diseños de disco autoasentable proporcionan un asentamiento perfecto, incluso ante pequeñas desalineaciones.
- La construcción completamente de acero inoxidable (SS) y las superficies de las juntas giratorias recubiertas de PTFE ofrecen plena compatibilidad con temperaturas criogénicas.
- Elimina las cargas ascendentes perjudiciales en el fondo del tanque al limitar la fuerza ejercida por los mecanismos de apertura y cierre.
- Se proporcionan cables de apertura redundantes para permitir el accionamiento manual cuando sea necesario.
- Válvula piloto de ecualización de presión integrada en el disco de la válvula.