Fallback image
Product Image

Válvulas de alivio de presión accionadas por piloto Anderson Greenwood 90/9000

Maximice la presión de funcionamiento y minimice las emisiones con las válvulas de descarga de presión accionadas por piloto serie 90/9000, una alternativa de alto rendimiento a los dispositivos de descarga accionados por peso

Características clave

  • El control por piloto mantiene fuerzas elevadas sobre el asiento hasta alcanzar la presión de ajuste, lo que ayuda a eliminar las pérdidas de producto.
  • La apertura de acción rápida permite una apertura total a la presión de ajuste, lo que posibilita realizar ajustes de presión más altos y superar problemas de congelamiento o de adherencia.
  • Se puede elegir entre pilotos de apertura rápida y de acción modulante proporcional, según las necesidades del proceso.
  • Amplia selección de materiales resistentes para el asiento y el diafragma, que permite adaptarse a la mayoría de las condiciones y garantizar un funcionamiento prolongado sin necesidad de mantenimiento.
  • El diseño está equilibrado frente a la contrapresión, lo que permite la conexión a sistemas de colectores cerrados sin pérdida de elevación de la válvula ni fluctuaciones en la presión de ajuste.
  • La opción de detección remota permite medir la presión con precisión, independientemente de las pérdidas de presión en las tuberías de entrada.