Fallback image
Product Image

Válvula de descarga de capacidad de reserva Anderson Greenwood

Diseñada para ofrecer la descarga de sobrepresión en volúmenes de almacenamiento criogénico, permite capacidades de emergencia que protegen frente a condiciones adversas.

Características clave

  • El área de orificio grande reduce drásticamente el número de válvulas necesarias para garantizar la seguridad.
  • El asiento con junta tórica proporciona un cierre hermético hasta el 90 % de la presión de ajuste.
  • La combinación de un tirante y la fuerza del resorte mantiene la válvula cerrada, lo que garantiza una apertura positiva al alcanzar la presión de ajuste y un cierre hermético al volver a asentarse.
  • Apertura total a la presión de ajuste, sin necesidad de sobrepresión para alcanzar la capacidad nominal.
  • Montaje con brida de cara plana y acabado liso.
  • La presión de reasiento es del 50 % de la presión de ajuste.