Válvula de seguridad de presión Anderson Greenwood™ tipo 84
Características clave
- Diseñada para aplicaciones de hidrógeno con materiales específicamente seleccionados
- Certificada según las secciones VIII y XIII de ASME, PED 2014/68/EU, ATEX 2014/34/EU y KGS
- En cumplimiento de la API 527
- Ajuste superior del asiento, funcionamiento seguro de hasta el 90 % de la configuración
- Diseño innovador del cartucho para asiento/husillo para repetibilidad y ajuste del asiento mejorado
- Diseño sencillo y robusto para un desempeño confiable