Fallback image
Product Image

Válvula selectora de seguridad Anderson Greenwood

Sistema de dispositivos de alivio de presión doble que constituye un método seguro y eficiente para conmutar entre una válvula de alivio de presión (PRV) activa y un estado en espera, lo cual mantiene la protección contra la sobrepresión del sistema

Características clave

  • Proporciona valores de Cv altos, lo que produce una caída de presión inferior al 3 % en la entrada de la PRV activa, lo que reduce las oscilaciones destructivas de la válvula.
  • Una penetración de tamaño mínimo en el tanque o en la tubería reduce los costes.
  • Reduce los costes de instalación en campo y los requisitos de espacio mediante un diseño premontado y compacto.
  • Proporciona aislamiento del proceso de la PRV en espera.
  • Permite dar mantenimiento a la PRV sin paradas del proceso.
  • La válvula de purga debajo de cada PRV ventila el proceso atrapado de forma efectiva y segura antes de su extracción para mantenimiento.