Válvula de ángulo de control sanitario Baumann™ 83000
Características clave
- Diseño liviano y compacto que reduce los costes de tuberías instaladas.
- Conexiones de extremo tri-clamp NPS 1/2 estándar con conexiones soldadas opcionales.
- Interior húmedo electropulido con acabado de 30 Ra micropulgadas (opcional de 20 Ra micropulgadas).
- Diseño de autodrenaje para limpieza en el lugar (CIP) y desinfección en el lugar (SIP).
- El diafragma de cierre es de acero inoxidable 316 pulido; el bonete de desconexión rápida ayuda al reemplazo del diafragma de cierre.
- Los sellos de elastómeros cumplen con los requisitos de la FDA y de USP CLVI.