Fallback image
Product Image

Válvula de control sanitaria Baumann™ 84000

Las válvulas de control sanitarias 84000 Baumann se han diseñado para satisfacer las exigencias más estrictas de la industria de las ciencias de la vida. Estas válvulas cumplen con los requisitos de 3A Sanitary Standards Inc. Al incorporar la tecnología confiable de diafragma clase III, las válvulas 84000 son adecuadas para altas temperaturas. El diafragma con forma única origina una baja fuerza de la cizalla en el caudal, lo que reduce los posibles daños a los biomedios delicados o la alteración de la consistencia del producto final.

Características clave

  • Con superficies internas electropulidas.
  • PTFE clase VI USP 24, diafragma con respaldo de EPDM.
  • Diseñado para limpieza en sitio (CIP) y desinfección en sitio (SIP).
  • Drenaje automático en el modo de montaje designado.
  • Tamaño compacto ideal para espacios reducidos.
  • Actuador con recubrimiento de polvo epóxico aprobado por la FDA con retenedores de acero inoxidable que aportan resistencia a la corrosión.
  • Actuadores de varios resortes reversible en el campo con banda muerta reducida, lo que permite la operación directa desde dispositivos de señal remota.