Válvula de control sanitaria Flexsleev Baumann™ 87000
Características clave
- El patrón de caudal exclusivo permite el drenaje automático en tuberías verticales y horizontales.
- Los contornos de caudal pequeño con cizallas optimizadas lo convierten en una opción ideal para biomateriales sensibles.
- El área de caudal entre el diámetro externo del tubo y el asiento del cuerpo es apto para partículas finas.
- El método de atornillado ayuda a un fácil montaje y desmontaje del cuerpo.
- Actuador con recubrimiento de polvo epóxico con horquilla y retenedores de acero inoxidable que aportan la máxima resistencia a la corrosión.