Fallback image
Product Image

Válvula de control sanitaria Baumann™ 89000 | Fisher

Las válvulas de control sanitarias brindan soluciones de control para diversos sistemas de procesos sanitarios. Estas válvulas cumplen con las normas de FDA y USP CLVI. Todas las piezas de metal en contacto con las partículas están hechas de acero inoxidable S31603 y cada válvula viene de forma estándar con un actuador de acero inoxidable para resistir la corrosión del lavado cáustico. La válvula de control 89000 está diseñada para usarse en una amplia variedad de aplicaciones en muchas industrias donde se requiere limpieza y esterilización.

Características clave

  • Disponible en tamaños que van de NPS 1/2 a 6.
  • Los elastómeros cumplen con los estándares FDA y USP CLVI.
  • Acabado de superficies internas de 20 Ra disponible.
  • Actuadores con diafragma de acero inoxidable con acabado de pulido electrolítico de forma estándar.
  • Los actuadores se acoplan de forma óptima con cada tamaño de válvula para adaptarse a distintos procesos.
  • Un diseño robusto de yugo de acero inoxidable conecta la válvula con su actuador y permite fijar el controlador digital de válvula FIELDVUE™ de Fisher.
  • Todo el montaje de la válvula puede desmontarse fácilmente para su inspección y mantenimiento.