Actuador de válvula neumática de yugo escocés serie CBB Bettis
Características clave
- Económica anulación manual con el tornillo de empuje, disponible para asegurar un control confiable de la válvula en caso de pérdida de potencia.
- Las bases de montaje simétricas CBB permiten invertir en sitio el modo de falla del actuador de retorno por resorte sin necesidad de desmontarlo (sentido horario o antihorario)
- Compacto y ligero
- Con el respaldo de una garantía de cinco años para mano de obra y material