Actuador de válvula hidráulica lineal serie BLF-BLFR Bettis
Características clave
- No necesita piezas móviles externas durante el funcionamiento
- Incluye una función de mantenimiento de presión contra las variaciones de temperatura
- Proporciona una indicación visual directa de la posición y una válvula de traspaso integrada para las válvulas de globo
- Fácil instalación en la brida intermedia de la válvula de globo
- Alta protección contra el ingreso de agua IP68
- Viscosidad de aceite hidráulico 30 a 4800 Nm/265 a 43.000 lb/pulg. viscosidad de aceite hidráulico 15 a 200 cSt