Fallback image
Product Image

Actuador hidráulico helicoidal de cuarto de vuelta serie BHHF Bettis

El actuador de válvula hidráulica helicoidal puede operar en las condiciones más extremas, además de proporcionar una solución de automatización de válvulas compactas.

Características clave

  • Al utilizar el acoplamiento de estría helicoidal múltiple con estrías recíprocas en el pistón, la salida alta de torque es constante durante las rotaciones de 90 grados.
  • Puede operar en las condiciones más extremas, desde vibraciones excesivas hasta ubicaciones de entornos exigentes.
  • Las posiciones de montaje son diversas, con los modelos listos para las funciones de control modular de montaje directo.
  • Compacto y concéntrico - Relación entre diseño pequeño y torque
  • Disponible con la opción del conjunto de resorte de 90 bares/1 500 psi o 135 bares/2 000 psi (SR1 y SR2).
  • Alta protección contra el ingreso de agua IP68.