Fallback image
Product Image

Mando de engranaje sin fin de un cuarto de vuelta serie CW Bettis

Un engranaje de un cuarto de vuelta diseñado para la operación de cadena. Con longitudes optimizadas de los ejes de entrada que se admiten en los rodamientos y minimizan la carga voladiza del volante de cadena, el protector de cadena y la cadena.

Características clave

  • Se utiliza para operar las válvulas de mariposa, de bola, de tapón y amortiguadores