Mando hidráulico de válvula lineal para gas Bettis
Características clave
- Controla tuberías de gas natural de alta presión en lugares remotos y bajo condiciones climáticas severas
- Todos los modelos tienen pistones sin fuga y sellos de varillas con materiales seleccionados para adaptarse a la aplicación
- Entre las numerosas opciones disponibles del sistema de control figuran control remoto, cierre alto/bajo y ruptura de línea
- Con el respaldo de la garantía de cinco años para mano de obra y material
- Convierte el movimiento lineal en movimiento rotatorio, con torques de ruptura desde 5.000 (565 N-m) hasta 6.000.000 lb-pulg. (678.000 Nm)
- Livianas cajas de transmisión de aluminio fundido estándar con cajas opcionales de hierro dúctil o acero fundido