Actuador de válvula hidráulica de yugo escocés serie G Bettis
Características clave
- Funciona de manera uniforme en entornos difíciles, hostiles y cuando se ve comprometida la alimentación.
- El diseño modular mejora la eficiencia, reduce el desgaste y extiende la vida útil.
- El dispositivo patentado Tension-Lok™ bloquea el módulo de resorte en forma positiva para permitir la extracción e instalación segura, lo que elimina la liberación de la fuerza de resorte por accidente.
- Cumple con PED 97/23/CE para satisfacer los requisitos más exigentes de los tanques de acumulación de presión.
- Cumple con las especificaciones de IP66 y de IP67M para inmersión y prueba de inundación de agua a muy alta presión, y ofrece mayor protección contra la entrada de agua y la corrosión.
- Ofrece múltiples configuraciones, con un diseño modular que permite un mantenimiento en campo seguro y menores costos de inventario.