Fallback image
Product Image

Serie M de acero inoxidable de Bettis

La serie M de acero inoxidable de Bettis está diseñada para ofrecer un desempeño confiable en los entornos más duros. La construcción totalmente de acero inoxidable resiste la corrosión en una variedad de aplicaciones exigentes, desde los procesos químicos hasta la energía, las aguas residuales, el petróleo y el gas, y la minería. Este actuador de alto desempeño está construido con cilindros de acero inoxidable y cojinetes de pistón PFTE para proporcionar una mayor vida útil y reducir el tiempo de inactividad. El diseño de resorte a prueba de personas no requiere herramientas especiales para desarmar los resortes de forma segura y sencilla. Este actuador resistente está diseñado y construido en EE. UU. para lograr un desempeño confiable en los entornos más exigentes.

Características clave

  • La innovadora construcción de acero inoxidable proporciona una mejor resistencia a la corrosión interna y externa.
  • El diseño del yugo escocés, que utiliza cojinetes de precisión, elimina la banda muerta del mecanismo del yugo y proporciona la mayor salida de torque al principio y al final de la carrera.
  • El eje de salida inoxidable de 17-4 PH de alta resistencia transmite el torque y proporciona una larga vida útil.
  • El pin de empuje y los rodillos de acero inoxidable tratado térmicamente transfieren la fuerza del pistón al yugo para reducir la fricción y garantizar una mayor vida útil y una transmisión del torque más eficiente.
  • Los topes de carrera bidireccionales brindan un ajuste preciso de la rotación de la válvula.
  • Los cojinetes de pistón, los casquillos del vástago de pistón y los casquillos del eje de salida de PTFE proporcionan una mayor vida útil, reducen el mantenimiento y no requieren lubricación.
  • El indicador de posición y el puntero de diseño universal permiten un montaje paralelo o perpendicular.
  • La construcción de acero inoxidable permite que los interruptores de proximidad se monten directamente en la carcasa del actuador, lo que elimina la necesidad de montar conjuntos de soportes y levas encima.
  • La ranura de accionamiento NAMUR mantiene un conjunto compacto para los componentes accionados por accesorios, sin necesidad de acoplamientos
  • Diseño disponible de yugo simétrico e inclinado para adaptarse a las aplicaciones
  • El diseño del modelo de retorno por resorte no requiere herramientas especiales para desarmar los resortes de forma segura y sencilla, lo que reduce el tiempo de inactividad