Mando electrohidráulico (inteligente) EHO Bettis
Características clave
- Utiliza un actuador con retorno de resorte confiable para una carrera segura a prueba de fallas, combinado con una fuente de energía hidráulica integral y un módulo de control electrónico
- Diseñado como una solución de actuación de parada de emergencia para detener el flujo de proceso al detectar una señal de comando o pérdida de potencia, protegiendo al personal, al equipo y al medio ambiente
- Funciona de manera uniforme en entornos difíciles, hostiles y cuando se ve comprometida la alimentación.
- Más de quince alertas y alarmas que avisan a los usuarios que hay anormalidades en el sistema
- Puede integrarse en sistemas con protocolos de comunicación comunes existentes y DCMLink
- Utiliza un retorno de resorte rápido y confiable para una carrera a prueba de fallas