Actuador de válvula neumática serie NG Bettis
Características clave
- Tras habérselo sometido a ensayos independientes de LOCA (Accidente de pérdida de enfriamiento), se concluyó que cumple con los estándares de IEEE 382, relativos a factores sísmicos y varios procesos de deterioro requeridos para satisfacer criterios nucleares.
- Adecuado para uso en aplicaciones exigentes que requieren un entorno SIL.
- El dispositivo patentado Tension-Lok bloquea el módulo de resorte en forma positiva para permitir la extracción e instalación segura, lo que elimina la liberación de la fuerza de resorte por accidente
- Cumple con PED 97/23/EC para satisfacer los requisitos estrictos de los tanques de acumulación de presión
- Cumple con las especificaciones de IP66 y de IP67M para inmersión y prueba de inundación de agua a alta presión, y ofrece mayor protección contra la entrada de agua y la corrosión
- Ofrece múltiples configuraciones, con un diseño modular que permite un mantenimiento en campo seguro y menores costos de inventario.