Fallback image
Product Image

Sistema hidráulico de protección de cabezal de pozo lineal PressureGuard Bettis

El sistema PressureGuard es un sistema de protección hidráulico para sistemas de paradas de emergencia (ESD), confiable en aplicaciones de válvulas de cierre rápido que se encuentran en cabezales de pozos petroleros y árboles de navidad.

Características clave

  • Adaptable para uso con los sistemas SCADA
  • Proporciona funcionamiento confiable de las válvulas cuando la fuente de alimentación externa es inestable o no está disponible.
  • Adaptable a las válvulas de cuarto de vuelta o lineal
  • Diseño modular de fácil mantenimiento