Fallback image
Product Image

Actuador neumático de válvulas de cremallera y piñón de la serie RPX de Bettis

La serie RPX de Bettis es un actuador de piñón y cremallera, disponible en 13 tamaños, como modelos de retorno por resorte o de doble efecto. Los actuadores están diseñados para automatizar las válvulas de cuarto de vuelta más populares, como las de bola, mariposa y tapón. La serie RPX tiene un cuerpo de aluminio extruido de alta calidad y tapas de extremo de aluminio fundido y están recubiertas de polvo para proporcionar un acabado satinado estético único.

Características clave

  • La resistencia óptima a la corrosión se logra con una carcasa anodizada, un piñón galvanizado/cromado, tapas finales pintadas en polvo, pistones cromados y sujetadores de acero inoxidable.
  • Equipado con sellos de O-ring, materiales de baja-fricción para los pistones y rodamientos del piñón y grasa para un ciclo de vida de bajo mantenimiento y sin problemas.
  • Los topes de doble carrera permiten un ajuste fino de las posiciones de apertura y cierre.
  • La rotación nominal (90 grados) tiene un rango ajustable de +5 y –5 grados en cada extremo de la carrera.
  • Limitador de carrera de las tapas de los extremos opcional disponible.
  • Los resortes están especialmente diseñados para una larga vida útil.
  • Los cartuchos de resortes permiten una conversión segura y rápida de los juegos de resortes para que se adapten a sus requisitos de torque y presión.
  • El diseño de doble cremallera y piñón anula las cargas laterales en el eje del piñón, lo que minimiza el desgaste del rodamiento y prolonga la vida útil.
  • Los rodamientos están diseñados para soportar fuerzas más bajas y una vida útil más prolongada.
  • Cumple las directivas europeas más recientes, como ATEX (2014/34/UE) y PED (2014/68/UE) para uso en un amplio rango de aplicaciones industriales.
  • El montaje flexible y rentable de la válvula se logra al acoplar la brida de la válvula con dos patrones de perforación ISO y se ajusta al piñón con un Star Drive para instalaciones de ISO5211 y DIN3337.
  • El equipo estándar NAMUR (VDI/VDE3845) se puede montar en las bridas de solenoide y de los accesorios superiores.