Actuador de válvulas eléctrico, compacto y multivueltas RTS CM de Bettis
Características clave
- Compacto y ligero con protección contra la corrosión. Inteligente y no intrusivo Encendido/apagado (S2) y modulación continua (S9) Velocidad ajustable (2 seg.-54 seg.) Tecnología de motor CC sin escobillas Rotativo en pasos de 90 grados con opción de montaje remoto Interfaz de usuario local con capacidad de control Bluetooth® inalámbrica para configuración, supervisión y diagnóstico Aplicación de usuario disponible para dispositivos Android