Fallback image
Product Image

Actuador de válvulas eléctrico, lineal y a prueba de fallas RTS de Bettis

Actuador lineal inteligente a prueba de fallas para el control ENCENDIDO/APAGADO no intrusivo y la modulación en aplicaciones a prueba de fallas. El robusto y compacto diseño de retorno por resorte mecánico puede activarse a prueba de fallas tanto en caso de pérdida de energía como de señal. Al no depender de un supercondensador o de una batería de respaldo, este diseño de última generación se utiliza ampliamente en válvulas para las industrias del petróleo y gas, energía, química, el sistema HVAC y agua y aguas residuales.

Características clave

  • Inteligente y no intrusivo Encendido/apagado (S2) y modulación continua (S9) Empuje eléctrico de hasta 10116 lb (45 KN) Operación de seguridad mecánica con accionamiento por falla, con vástago extendido o retraído. Acoplamiento directo en la caja de seguridad ante fallas con el eje de la válvula Velocidades ajustables Activador a prueba de fallas seleccionable en caso de caída de señal a prueba de fallas de 24 VCC o fuente de alimentación principal Compatible con SIL3 Opción de volante de desenganche  Rotativo en pasos de 90 grados con opción de montaje remoto Interfaz de usuario local con capacidad de control Bluetooth® inalámbrica para configuración, supervisión y diagnóstico Aplicación de usuario disponible para dispositivos Android