Fallback image
Product Image

Actuador de válvulas eléctrico, de un cuarto de vuelta y a prueba de fallas RTS FQ de Bettis

Actuador inteligente de cuarto de vuelta a prueba de fallas para el control ENCENDIDO/APAGADO no intrusivo y la modulación en aplicaciones a prueba de fallas. El robusto y compacto diseño de retorno por resorte mecánico puede activarse a prueba de fallas tanto en caso de pérdida de energía como de señal. Al no depender de un supercondensador o de una batería de respaldo, este diseño de última generación se utiliza ampliamente en válvulas para las industrias del petróleo y gas, energía, química, el sistema HVAC y agua y aguas residuales.

Características clave

  • Inteligente y no intrusivo Encendido/apagado (S2) y modulación continua (S9) Torque eléctrico de hasta 3687 pies-lb (5 000 Nm) Operación mecánica a prueba de fallas (falla en sentido horario o antihorario). Acoplamiento directo en la caja de seguridad ante fallas con el eje de la válvula Velocidades ajustables Activador a prueba de fallas seleccionable en caso de caída de señal a prueba de fallas de 24 VCC o fuente de alimentación principal Resolución de posición 0,1 % Compatible con SIL3 Opción de volante de desenganche Rotativo en pasos de 90 grados con opción de montaje remoto Interfaz de usuario local con capacidad de control Bluetooth® inalámbrica para configuración, supervisión y diagnóstico