Actuador hidráulico de válvula lineal serie GVO Bettis
Características clave
- Automatiza la mayoría de válvulas de vástago ascendente: losa, cuña, cuchilla y compuerta de expansión, globo, bola de vástago ascendente y amortiguadores
- Carrera extendida para cada modelo.
- Las barras de unión externas permiten la liberación de energía contenida en caso de que la presión sea excesiva.
- Materiales de construcción opcionales para el servicio corrosivo
- Las opciones incluyen interruptores de límite, relés, solenoides, pilotos de presión, amortiguadores y anulaciones manuales.
- El ajuste de recorrido en la parte superior e inferior garantiza que el pistón se detenga en el actuador y no en la válvula, lo que protege el asiento de la válvula.