Fallback image
Product Image

Actuador de válvula neumática de cremallera y piñón serie RPE Bettis

Un actuador de cremallera y piñón resistente y confiable para innumerables aplicaciones del proceso. Compacto y liviano, adecuado en configuraciones de tuberías en espacios reducidos. Disponible en 13 tamaños.

Características clave

  • El acabado electroforético en los resortes protege contra la corrosión y ofrece una buena resistencia química contra la mayoría de bases, ácidos, solventes, alcalinos y aceites a temperaturas normales.
  • La carcasa y las tapas de los extremos reciben pretratamiento anodizado y cromado antes de la pintura.
  • Excelente durabilidad mecánica exterior.
  • Piñones de aluminio anodizado y resistente de alto grado, que pasan una prueba de rocío de sal de 1 000 horas.
  • Los piñones de acero inoxidable opcionales están disponibles con mayor resistencia a la corrosión.
  • Las piezas externas son de acero inoxidable o de aleación de acero con tratamiento Deltatone para brindar durabilidad y protección óptima.