Fallback image
Product Image

Mando electrohidráulico (estándar) EHO Bettis

Un actuador autónomo de válvula y cuarto de vuelta que combina tecnologías comprobadas. El actuador EHO se ha diseñado para aplicaciones de cierre críticas donde la confiabilidad es crucial.

Características clave

  • Utiliza un actuador con retorno de resorte confiable para una carrera segura a prueba de fallas, combinado con una fuente de energía hidráulica integral y un módulo de control electrónico
  • Diseñado como una solución de actuación de parada de emergencia para detener el flujo de proceso al detectar una señal de comando o pérdida de potencia, protegiendo al personal, al equipo y al medio ambiente
  • Funciona de manera uniforme en entornos difíciles, hostiles y cuando se ve comprometida la alimentación.
  • Más de quince alertas y alarmas que avisan a los usuarios que hay anormalidades en el sistema
  • Puede integrarse en sistemas con protocolos de comunicación comunes existentes y DCMLink
  • Utiliza un retorno de resorte rápido y confiable para una carrera a prueba de fallas
  • Protección medioambiental: Compartimiento de control: IP68; Actuador hidráulico: IP67M; Motor: IP68; Depósito: IP54 (IP66 opcional)
  • Con el respaldo de la garantía de cinco años para mano de obra y material