Fallback image
Product Image

Actuador Bettis CBA300 de válvula neumática de yugo escocés Bettis CBA300

Un actuador neumático que combina las ventajas del actuador de la serie G y es compacto, ligero, eficiente y muy económico.

Características clave

  • Puede integrarse en sistemas con protocolos de comunicación comunes existentes y DCMLink
  • Económica anulación manual con el tornillo de empuje, disponible para asegurar un control confiable de la válvula en caso de pérdida de potencia.
  • Montaje inferior ISO/DIN para un acoplamiento cerrado o directo a la parte superior de la válvula
  • La normalización NAMUR permite el acoplamiento directo o cerrado de los componentes auxiliares
  • Con el respaldo de una garantía de cinco años para mano de obra y material