Válvulas de alivio térmico y de seguridad Birkett serie Safeflo
Características clave
- La amplia variedad de materiales incluye no ferrosos para bajas temperaturas, servicio de oxígeno y aleaciones exóticas para las industrias química y de procesos.
- Mantenimiento simplificado para válvulas con bridas a través de un deslizamiento en la brida de entrada que permite una realineación más fácil en las tuberías existentes después del servicio.
- Las piezas intercambiables permiten una fácil modificación de gas a líquido o de líquido a gas con la cantidad mínima de piezas.
- La serie D está certificada para todos los medios sin modificación.
- La confiabilidad probada garantiza un rendimiento seguro y confiable.
- Limpieza opcional disponible para servicios criogénicos y de oxígeno.